VCSP-O 160x120x45 MOS

N° de artículo: 10.01.12.03052
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 160 x 120 mm
Altura H: 45 mm
con: Canto sellador con MOS
Atributo Valor
B 120,00 mm
H 45,00 mm
L 160,00 mm