VCMC-B 130x130x74 25-100

N° de artículo: 10.01.12.03129
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas Biesse
Dimensiones (LxAn): 130 x 130 mm mm
Altura H: 74 mm
Recorrido Z: 25 mm
Margen de fijación: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-B 130x130x74 25-100
Atributo Valor
B 130 mm
D 110 mm
H 74 mm
H1 143,5 mm
L 130 mm
Z (Carrera) 25 mm