VCBL-B 140x130x29 TV

N° de artículo: 10.01.12.03165

Ventosas de bloque

Dimensiones (LxB)140 x 130
Altura H29 mm
Función adicional de bloqueo de vacíoVálvula palpadora
VCBL-B 140x130x29 TV
Atributo Valor
B 129 mm
H 29 mm
H2 26 mm
L 140 mm
L1 146 mm
L2 6 mm
Atributo Valor
Peso 0,43 kg


Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrolladospor J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de Biesse.

Instrucciones de pedido: VCBL-B 140x130x29 TV

La ventosa de bloque VCBL-B se suministra montada. El producto consiste en: 

  • Placa de ventosa superior tipo VCSP-O - pieza de elastómero, disponible en varias dimensiones y superficies de ventosa
  • Cuerpo base de plástico 
  • Anillo adaptador de plástico 

Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior) VCSP-O, juego de piezas de desgaste, válvula palpadora TV, anillo adaptador
Accesorios disponibles: placa de ventosa (superior) de caucho expandido