VCBL-B 140x130x48 TV

N° de artículo: 10.01.12.03169
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 140 x 130 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 140x130x48 TV
Atributo Valor
B 129 mm
H 48 mm
H2 44 mm
L 140 mm
L1 146 mm
L2 6 mm