VCBL-B 130x30x48 TV

N° de artículo: 10.01.12.03172
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 130x30x48 TV
Atributo Valor
B 34 mm
B1 117 mm
H 48 mm
H2 38 mm
L 130 mm
L1 151 mm