Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxB) | 120 x 50 |
Altura H | 74 mm |
Función adicional de bloqueo de vacío | Válvula palpadora |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 50 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,48 kg |
Instrucciones de pedido: VCBL-B 120x50x74 TV
La ventosa de bloque VCBL-B se suministra montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior) VCSP-O, juego de piezas de desgaste, válvula palpadora TV, anillo adaptador
Accesorios disponibles: placa de ventosa (superior) de caucho expandido