SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B

N° de artículo: 10.01.12.03188

Arandela

Diámetro exterior D90 mm
Diámetro interior d17 mm
Altura H0,4 mm
Longitud L0,4 mm
parte normal materialAcero
Usa construcciVentosa de bloque VCBL-S
Atributo Valor
D 90 mm
d 17 mm
H 0,40 mm
L 0,40 mm
Uso en la construcción Ventosa de bloque VCBL-S
Atributo Valor
parte normal material Acero


Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrolladospor J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de Biesse.

Instrucciones de pedido: SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B