VCBL-A-K1-125x75x125-D-360

N° de artículo: 10.01.12.03234
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K1-125x75x125-D-360
Atributo Valor
B 75 mm
B1 116 mm
B2 80 mm
H 125 mm
H2 108,6 mm
L 125 mm
L3 128 mm