VCMC-K1 154x128x100 10-100

N° de artículo: 10.01.12.03311
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
Atributo Valor
B 128,00 mm
D 110,00 mm
H 100,00 mm
H1 184,00 mm
L 154,00 mm
Z (Carrera) 40,00 mm