ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

N° de artículo: 10.01.12.03345
Anillo adaptador para la celebración de los bloques de succion en una toma de aspiracíon
Diámetro exterior D: 100.5 mm
Altura H: 15.5 mm
para: Ventosa de bloque VCBL-T
Atributo Valor
D 100,50 mm
H 15,50 mm
Construction use Ventosa de bloque VCBL-S