Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloque d vacío c conexión de mang. para su uso en mesas lisas para el tratamiento de la madera
para | Sistema de 1 circuito de vacío |
Altura H | 30 mm |
Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 114 mm |
B1 | 107 mm |
d | 6 mm |
H | 30 mm |
L | 140 mm |
L1 | 133 mm |
Instrucciones de pedido: VCBL-G-K1 140x115x30
La ventosa de bloque VCBL-G-K1 se suministra montada. El producto consiste en:
Repuestos disponibles: Racor instantáneo tipo STV, placa de ventosa superior VCSP-O, válvula palpadora
Accesorios disponibles: Ventosas de bloque VCBL-B