VCBL-G-K1 120x50x30

N° de artículo: 10.01.12.03776
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 30 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 4 mm
VCBL-G-K1 120x50x30
Atributo Valor
B 50 mm
B1 133 mm
d 6 mm
H 30 mm
H2 14 mm
L 120 mm
L1 107 mm