VCBL-A-K1-120x50x100-D-360

N° de artículo: 10.01.12.03884
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 50 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K1-120x50x100-D-360
Atributo Valor
B 50 mm
B1 116 mm
B2 60 mm
H 100 mm
H2 83,6 mm
L 120 mm
L3 128 mm