VCBL-A-K2-125x75x125-Q

N° de artículo: 10.01.12.03902
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Transversal
VCBL-A-K2-125x75x125-Q
Atributo Valor
B 75 mm
B1 115 mm
B2 80 mm
H 125 mm
H2 109 mm
L 125 mm
L1 170 mm
L2 90 mm
L3 128 mm