VCBL-A-K2-160x120x125

N° de artículo: 10.01.12.03903
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 125 mm
VCBL-A-K2-160x120x125
Atributo Valor
B 120 mm
B1 115 mm
B2 128 mm
H 125 mm
L 160 mm
L1 170 mm
L3 170 mm