VCBL-K1 120x50x125 Q TV

N° de artículo: 10.01.12.03985
Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Transversal
con: Válvula palpadora
VCBL-K1 120x50x125 Q TV
Atributo Valor
B 120 mm
B1 128 mm
H 125 mm
L 50 mm
L1 141,5 mm