VCMC-K1 170x128x100 10-100 TF

N° de artículo: 10.01.12.04104
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 170 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
con: Configuración rápida
VCMC-K1 170x128x100 10-100 TF
Atributo Valor
B 132 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 148 mm
L 170 mm
Z (Carrera) 10 mm