VCMC-R 132x132x100 10 30x30

N° de artículo: 10.01.12.04250
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 132 x 132 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 100 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
Trama: 30 x 30 mm
Atributo Valor
B 132,00 mm
H 100,00 mm
L 132,00 mm