Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mono-Base-T para Steelplate-T
Dimensiones (LxB) | 80x80 |
Longitud L | 80 mm |
Anchura B | 80 mm |
Altura H | 22 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 80 mm |
d | 60 mm |
H | 22 mm |
L | 80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,21 kg |
Instrucciones de pedido: ISMB-T 80x80x22
El sistema modular de Innospann se puede construir a partir de dos módulos básicos:
Las diferentes versiones de los artículos se pueden combinar y ampliar libremente. La boca, la base y los anillos intermedios se suministran por separado.
Repuestos disponibles: consulte la gama de productos accesorios y repuestos Innospann