ISMB 80x80x8

N° de artículo: 10.01.15.00188

Mono-Base para Steelplate y Adapter -Plate

Dimensiones (LxB)80x80
Superficie del suelo80 x 80 mm
Longitud L80 mm
Anchura B80 mm
Altura H8 mm
ISMB 80x80x8
Atributo Valor
B 80 mm
d 60 mm
H 8 mm
L 80 mm
Atributo Valor
Peso 0,04 kg

Instrucciones de pedido: ISMB 80x80x8

El sistema modular de Innospann se puede construir a partir de dos módulos básicos: 

  • Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB 
  • Ventosa Innospann ISCUP 

Las diferentes versiones de los artículos se pueden combinar y ampliar libremente. La boca, la base y los anillos intermedios se suministran por separado. 

Repuestos disponibles: consulte la gama de productos accesorios y repuestos Innospann