ISMB 80x80x26

N° de artículo: 10.01.15.00214

Mono-Base para Steelplate y Adapter -Plate

Superficie del suelo80 x 80 mm
Longitud L80 mm
Anchura B80 mm
Altura H26 mm
ISMB 80x80x26
Atributo Valor
B 80 mm
H 26 mm
L 80 mm
Atributo Valor
Peso 0,07 kg

Instrucciones de pedido: ISMB 80x80x26

El sistema modular de Innospann se puede construir a partir de dos módulos básicos: 

  • Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB 
  • Ventosa Innospann ISCUP 

Las diferentes versiones de los artículos se pueden combinar y ampliar libremente. La boca, la base y los anillos intermedios se suministran por separado. 

Repuestos disponibles: consulte la gama de productos accesorios y repuestos Innospann