VCMC-R 175x175x45 12 30/50

N° de artículo: 10.01.15.00244
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 175 x 175 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 45 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 30x30 / 50x50 mm
VCMC-R 175x175x45 12 30/50
Atributo Valor
B 175 mm
D 100 mm
H 45 mm
H1 125 mm
L 175 mm
Z (Carrera) 10 mm