Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de fricción
Anchura B | 26 mm |
Diámetro interior d | 12 mm |
Altura H | 8,5 mm |
Longitud L | 66 mm |
Material de ventosa | Caucho natural NK-45 |
Tipo | Cup 2 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 26 mm |
d | 12 mm |
H | 8,50 mm |
L | 66 mm |
Instrucciones de pedido: ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12