ISRPL 65x25x4 TPU-85 d6

N° de artículo: 10.01.15.00397
Placa de fricción
Longitud L: 65 mm
Anchura B: 25 mm
Altura H: 4 mm
Material de ventosa:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 2
ISRPL 65x25x4 TPU-85 d6
Atributo Valor
B 25 mm
d 6 mm
H 4 mm
L 65 mm