ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

N° de artículo: 10.01.15.00402

Placa de fricción

Anchura B86 mm
Diámetro interior d5 mm
Altura H8,7 mm
Longitud L86 mm
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-55
TipoCUP 100
ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5
Atributo Valor
B 86 mm
d 5 mm
H 8,70 mm
L 86 mm

Instrucciones de pedido: ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5