Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxB) | 100 x 100 |
Longitud L | 100 mm |
Anchura B | 100 mm |
Altura H | 30 mm |
Función adicional de bloqueo de vacío | Válvula palpadora |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 100 mm |
d | 60 mm |
H | 30 mm |
L | 100 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 0,20 kg |
Instrucciones de pedido: ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
El sistema modular de Innospann se puede construir a partir de dos módulos básicos:
Las diferentes versiones de los artículos se pueden combinar y ampliar libremente. La boca, la base y los anillos intermedios se suministran por separado.
Repuestos disponibles: consulte la gama de productos accesorios y repuestos Innospann