ISRPL 65.4x14.9x4 TPU-85 d6

N° de artículo: 10.01.15.00446
Placa de fricción
Longitud L: 65.4 mm
Anchura B: 14.9 mm
Altura H: 4 mm
Material de ventosa:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 3
ISRPL 65.4x14.9x4 TPU-85 d6
Atributo Valor
B 14,9 mm
d 6 mm
H 4 mm
L 65,4 mm