ISRPL 65x65x4 TPU-85 d10

N° de artículo: 10.01.15.00538
Placa de fricción
Longitud L: 65 mm
Anchura B: 65 mm
Altura H: 4 mm
Material de ventosa:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Tipo: Cup 1
ISRPL 65x65x4 TPU-85 d10
Atributo Valor
B 65 mm
d 10 mm
H 4 mm
L 65 mm