UB 135x135x156 29.5 15 G

N° de artículo: 10.01.15.00571
Uni-Base, ajuste flexible
Longitud L: 135 mm
Anchura B: 135 mm
Altura H: 156 mm
Recorrido Z: 29.5 mm
Ángulo de volteo W: 15 °
para: tavolo piatto
UB 135x135x156 29.5 15 G
Atributo Valor
B 135 mm
D 60,5 mm
D1 6 mm
D2 8 mm
H 156 mm
L 135 mm
W 15 °
Z (Carrera) 29,5 mm