SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

N° de artículo: 10.01.15.00572

Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada

Diámetro circular D mk78 mm
FunciPasadores de fijación central
VentosasVentosa de fuelle SAB
ConexiónØ60mm
MaterialNBR
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
Soporte para piezas de materialNBR
Altura H1117,3 mm
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
Atributo Valor
D 60 mm
D1 116,40 mm
Dmk 78 mm
H1 117,30 mm
EH (min) 93,50 mm
EH (max) 107,50 mm
Zs 14 mm
Z (Carrera) 22 mm
Atributo Valor
Tamaño 60
Peso 1300 g
Material de ventosa Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
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
Instrucciones de pedido: SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

La boca de ventosa Balance SSCB se suministra montada. La entrega consiste en:

  • Boca de ventosa compuesta por cuerpo base de aluminio con clavijas de posicionamiento
  • Ventosas FSG-VU1 o SAB-NBR 

Repuestos disponibles: ventosas (juego de repuestos), tapa protectora