ISQB-G 212x212x20 SC

N° de artículo: 10.01.15.00646
Quad-Base con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 212 x 212 mm mm
Altura H: 20 mm
con: Orificio para cups especiales
para: Tubo D = 8 d = 6
Atributo Valor
B 212,00 mm
H 20,00 mm
L 212,00 mm