ISBL-HD 80x40x38

N° de artículo: 10.01.15.00655

Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate

Longitud L80 mm
Anchura B40 mm
Dimensiones (LxB)80 x 40
Superficie del suelo80 x 80 mm
Altura H38 mm
ISBL-HD 80x40x38
Atributo Valor
B 40 mm
B1 80 mm
H 38 mm
L 80 mm
L1 80 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: ISBL-HD 80x40x38

El sistema Innospann ISST-MPL se compone de: 

  • Steel-plate ISST-MPL con tapones magnéticos, cordón hermetizante adherido y tornillos para su uso en una matrix-plate MPL
  • Ventosa de bloque ISBL (vendido por separado)

Repuestos disponibles: tapon magnético, cordón hermetizante, marco obturador

Accesorios disponibles: FlexMat SFM