ISBL-HD 80x28x97

N° de artículo: 10.01.15.00659

Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate

Artículos descatalogados
Longitud L80 mm
Anchura B28 mm
Dimensiones (LxB)80 x 28
Superficie del suelo80 x 80 mm
Altura H97 mm

El artículo 10.01.15.00659 es disponible hasta el 01-01-2024

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de

ISBL-HD 80x28x97
Atributo Valor
B 28 mm
B1 80 mm
H 97 mm
L 80 mm
L1 80 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: ISBL-HD 80x28x97

El sistema Innospann ISST-MPL se compone de: 

  • Steel-plate ISST-MPL con tapones magnéticos, cordón hermetizante adherido y tornillos para su uso en una matrix-plate MPL
  • Ventosa de bloque ISBL (vendido por separado)

Repuestos disponibles: tapon magnético, cordón hermetizante, marco obturador

Accesorios disponibles: FlexMat SFM