Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
placa de succión con rodamiento de bolas para la sujeción flexible y sistemas de prensión
Diámetro Ds | 117 mm |
Altura H1 | 137 mm |
Recorrido Z | 8 mm |
Soporte para piezas de material | ED |
Herméticos | Perbunan |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 60 mm |
Ds | 117 mm |
EH (max) | 125 mm |
EH (min) | 117 mm |
H1 | 137 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Instrucciones de pedido: SSPB-117 117-125 NBR
El sistema de fijación Basic-Holding-Fixture BHF de Schmalz no se suministra montado. El sistema consiste en varios componentes que se piden independientemente los unos de los otros:
Accesorios disponibles: boca de ventose de referencia