Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada
Diámetro circular D mk | 78 mm |
Funci | Clavijas con control independiente |
Ventosas | Ventosa de fuelle FSG |
Conexión | M6-HE |
Material | VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Soporte para piezas de material | NBR |
Altura H1 | 179 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D1 | 134 mm |
Dmk | 78 mm |
D mk1 | 48 mm |
G1 | M6-HE |
G2 | G1/4"-HE |
H1 | 179 mm |
EH (min) | 141 mm |
EH (max) | 171 mm |
Zs | 30 mm |
Z (Carrera) | 46 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 60 |
Peso | 2.597,80 g |
Material de ventosa | Vulkollan VU1 |
Dureza del material [Shore A] | 72 Shore A |
Instrucciones de pedido: SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
La boca de ventosa Balance SSCB se suministra montada. La entrega consiste en:
Repuestos disponibles: ventosas (juego de repuestos), tapa protectora