SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

N° de artículo: 10.01.15.00922

Sistema de sujeción al vacío para sujeción automatizada

Diámetro circular D mk78 mm
FunciPasadores de fijación central
VentosasVentosa de fuelle FSG
ConexiónM6-HE
MaterialVU1
Dureza del material [Shore A]72 Shore A
Soporte para piezas de materialNBR
Altura H1179 mm
SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1
Atributo Valor
D1 134 mm
Dmk 78 mm
D mk1 48 mm
G1 M6-HE
G2 G1/4"-HE
H1 179 mm
EH (min) 141 mm
EH (max) 171 mm
Zs 30 mm
Z (Carrera) 46 mm
Atributo Valor
Tamaño 60
Peso 2.609,70 g
Material de ventosa Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A] 72 Shore A
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

La boca de ventosa Balance SSCB se suministra montada. La entrega consiste en:

  • Boca de ventosa compuesta por cuerpo base de aluminio con clavijas de posicionamiento
  • Ventosas FSG-VU1 o SAB-NBR 

Repuestos disponibles: ventosas (juego de repuestos), tapa protectora