SGH 17 SI-55

N° de artículo: 10.01.16.00002
Ventosas de media envoltura para la manipulación de CDsDVDs
Tamaño: 17
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Atributo Valor
Dk 16 mm
dn 3 mm
Dmax(S) 17,5 mm
D mk 9 mm
Ds 17 mm
H 9,6 mm
Z 0,6 mm