SGR 33 SI-AS-50

N° de artículo: 10.01.16.00020
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 33
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 50 °Sh

El artículo 10.01.16.00020 es disponible hasta el 31/12/2019

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a o escribiendo a . También puede ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto.

Atributo Valor
d 20,00 mm
d2 20,2 mm
Dk 31,7 mm
dn 1,50 mm
Dmax(S) 34,0 mm
Ds 33,4 mm
H 6,40 mm
Z (Carrera) 0,8 mm