FBY 6 SI-55 N004

N° de artículo: 10.01.16.00024
Ventosa de fuelle (redonda)
Tamaño: 6
Número de pliegues: 2.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Atributo Valor
Ds 6 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
d 4 mm
d2 2,8 mm
H 9,7 mm