FBY 7 SI-AS-55 N016

N° de artículo: 10.01.16.00033
Ventosa de fuelle (redonda)
Tamaño: 7
Número de pliegues: 2.5
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Atributo Valor
Ds 7 mm
H2 6,5 mm
d 4,5 mm
d2 1,8 mm
D1 6,5 mm
H 14 mm
Z 4 mm