SGR 31 G SI-AS-50

N° de artículo: 10.01.16.00039
Anillo de aspiración para la manipulación de CDs y DVDs
Tamaño: 31
Equipamiento adicional:
Curso integrado
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 50 °Sh
Atributo Valor
d 3,5 mm
d2 18 mm
Dk 31,5 mm
dn 1,8 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 31 mm
H 20 mm
Z 1,4 mm