FBY 5 SI-AS-55 N017

N° de artículo: 10.01.16.00044
Ventosa de fuelle (redonda)
Tamaño: 5
Número de pliegues: 2.5
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
FBY 5 SI-AS-55 N017
Atributo Valor
Ds 5 mm
H2 8 mm
d 3,5 mm
d2 2,6 mm
D1 6 mm
H 14 mm
Z 2 mm