FBY 12 NBR-55 N016

N° de artículo: 10.01.16.00054
Ventosa de fuelle (redonda)
Tamaño: 12
Número de pliegues: 2.5
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material: 55 °Sh
Atributo Valor
Ds 12 mm
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
H 21 mm
Z 7 mm