FBY 9 SI-AS-55 N016

N° de artículo: 10.01.16.00086
Ventosa de fuelle (redonda)
Tamaño: 9
Número de pliegues: 2.5
Material de ventosa:
Silicona SI-antistatisch
Dureza del material: 55 °Sh
Atributo Valor
Ds 9 mm
H2 3,8 mm
d 4,5 mm
d2 4,1 mm
D1 9 mm
H 15 mm
Z 3 mm