Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anillo de fricción
Usa construcci | Garra magnética |
Tamaño | 40 |
Diámetro exterior D | 40 mm |
Diámetro interior d | 26 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 40 mm |
L | 8,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Temperatura de trabajo (max.) | 100 °C |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 4,70 g |
Instrucciones de pedido: REIB-RING SGM 40 PU-55