SGM 30 G1/8-IG

N° de artículo: 10.01.17.00162
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 30
Alojamiento: G1/8"-HE
Fuerza de retención max anillo fricción:
35 N
Margen presión (presión servicio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM 30 G1/8-IG
Atributo Valor
B 30 mm
D 29,5 mm
d 16,5 mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/8"-HE
G4 M4-HE
H 70,2 mm
LG1 7 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm