HTS-A2 SGM 50/70

N° de artículo: 10.01.17.00172
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
para: Ventosa magnética
Tamaño: 50/70
HTS-A2 SGM 50/70
Atributo Valor
B 26 mm
d 5,6 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm