HTS-A3 D SGM 30/40

N° de artículo: 10.01.17.00176
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño: Bloque doble
para: Ventosa magnética
Tamaño: 30/40
HTS-A3 D SGM 30/40
Atributo Valor
B 59 mm
B2 7,5 mm
d 4,5 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 59 mm
X1 46 mm
Y1 21,5 mm