HTS-A2 D SGM 50/70

N° de artículo: 10.01.17.00178
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: Bloque doble
para: Ventosa magnética
Tamaño: 50/70
HTS-A2 D SGM 50/70
Atributo Valor
B 92 mm
B2 7 mm
B3 3,5 mm
d 5,5 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 33,5 mm
Y2 59 mm