HTS-A3 D SGM 50/70

N° de artículo: 10.01.17.00179
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño: Bloque doble
para: Ventosa magnética
Tamaño: 50/70
HTS-A3 D SGM 50/70
Atributo Valor
B 92 mm
B2 7 mm
d 5,5 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 33,5 mm
Y2 59 mm